Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD30/500 + 230/500K - SNR

SNCD30/500 + 230/500K

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser470 mm
a - Gehäuselänge1220 mm
b - Breite des Gehäusefußes430 mm
c - Höhe des Gehäusefußes135 mm
g - Breite des Lagersitzes246 mm
h - Höhe der Lagermitte420 mm
h1 - Höhe des Gehäuses835 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses460 mm
l1 - Breite über TS469 mm
l2 - Breite über TA552 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)1030 mm
m1 - Abstand der Spannstifte1120 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)260 mm
u - Montagebohrung (Breite)48 mm
v - Montagebohrung (Länge)60 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes720 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte209 mm
W - Lagerabstand35 mm
Gehäusegewicht743 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung30600 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM42
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben2800 N-m
VerbindungsschraubenM42x280
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben2430 N-m
AugenschraubenM42
Maximale Lasten 120°2300 kN
Maximale Lasten 150°1330 kN
Maximale Lasten 180°1150 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°12800 kN
Bruchlasten P 55°16000 kN
Bruchlasten P 90°7680 kN
Bruchlasten P 120°5760 kN
Bruchlasten P 150°4960 kN
Bruchlasten P 180°6400 kN
Bruchlasten axial P a4000 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager230/500K
SpannhülseH30/500H
Festringe2 x FR720x29.5x15
Labyrinthdichtung TSTS-500
Taconite-Dichtung TATA-500
Enddeckel TETE-500