Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD30/500R + 230/500 - SNR

SNCD30/500R + 230/500

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser500 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser530 mm
a - Gehäuselänge1220 mm
b - Breite des Gehäusefußes430 mm
c - Höhe des Gehäusefußes135 mm
g - Breite des Lagersitzes246 mm
h - Höhe der Lagermitte420 mm
h1 - Höhe des Gehäuses835 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses460 mm
l1 - Breite über TS469 mm
l2 - Breite über TA551 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)1030 mm
m1 - Abstand der Spannstifte1120 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)260 mm
u - Montagebohrung (Breite)48 mm
v - Montagebohrung (Länge)60 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes720 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte209 mm
W - Lagerabstand35 mm
Gehäusegewicht717 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung30600 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM42
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben2800 N-m
VerbindungsschraubenM42x280
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben2430 N-m
AugenschraubenM42
Maximale Lasten 120°2300 kN
Maximale Lasten 150°1330 kN
Maximale Lasten 180°1150 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°12800 kN
Bruchlasten P 55°16000 kN
Bruchlasten P 90°7680 kN
Bruchlasten P 120°5760 kN
Bruchlasten P 150°4960 kN
Bruchlasten P 180°6400 kN
Bruchlasten axial P a4000 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager230/500
Festringe2 x FR720x29.5x15
Labyrinthdichtung TSTS-560
Taconite-Dichtung TATA-560
Enddeckel TETE-560