Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3134R + 23134 - SNR

SNCD3134R + 23134

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser170 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser180 mm
a - Gehäuselänge510 mm
b - Breite des Gehäusefußes180 mm
c - Höhe des Gehäusefußes70 mm
g - Breite des Lagersitzes108 mm
h - Höhe der Lagermitte170 mm
h1 - Höhe des Gehäuses333 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses230 mm
l1 - Breite über TS240 mm
l2 - Breite über TA302 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)430 mm
m1 - Abstand der Spannstifte470 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)100 mm
u - Montagebohrung (Breite)28 mm
v - Montagebohrung (Länge)34 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes280 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte90 mm
W - Lagerabstand14 mm
Gehäusegewicht68 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung2100 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben500 N-m
VerbindungsschraubenM24x140
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben440 N-m
AugenschraubenM16
Maximale Lasten 120°800 kN
Maximale Lasten 150°460 kN
Maximale Lasten 180°400 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°3060 kN
Bruchlasten P 55°3780 kN
Bruchlasten P 90°1800 kN
Bruchlasten P 120°1360 kN
Bruchlasten P 150°1220 kN
Bruchlasten P 180°1530 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Bezeichnung des GehäusesSNCD3134R
Lager23134
Festringe2 x FR280x10x10
Labyrinthdichtung TSTS-40
Taconite-Dichtung TATA-40
Enddeckel TETE-40