Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 180 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 200 mm |
| a - Gehäuselänge | 530 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 190 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 75 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 116 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 180 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 353 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 240 mm |
| l1 - Breite über TS | 250 mm |
| l2 - Breite über TA | 317 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 450 mm |
| m1 - Abstand der Spannstifte | 490 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 110 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 28 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 34 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 300 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 95,5 mm |
| W - Lagerabstand | 15 mm |
| Gehäusegewicht | 76 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 2600 cm³ |

| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M24 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 500 N-m |
| Verbindungsschrauben | M24x150 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 440 N-m |
| Augenschrauben | M16 |
| Maximale Lasten 120° | 800 kN |
| Maximale Lasten 150° | 460 kN |
| Maximale Lasten 180° | 400 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 3420 kN |
| Bruchlasten P 55° | 4320 kN |
| Bruchlasten P 90° | 2070 kN |
| Bruchlasten P 120° | 1530 kN |
| Bruchlasten P 150° | 1360 kN |
| Bruchlasten P 180° | 1710 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3136R |
| Lager | 23136 |
| Festringe | 2 x FR300x10x10 |
| Labyrinthdichtung TS | TS-44 |
| Taconite-Dichtung TA | TA-44 |
| Enddeckel TE | TE-44 |