• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3138 + 23138K - SNR

SNCD3138 + 23138K

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser170 mm
a - Gehäuselänge560 mm
b - Breite des Gehäusefußes210 mm
c - Höhe des Gehäusefußes80 mm
g - Breite des Lagersitzes124 mm
h - Höhe der Lagermitte190 mm
h1 - Höhe des Gehäuses375 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses260 mm
l1 - Breite über TS270 mm
l2 - Breite über TA334 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)480 mm
m1 - Abstand der Spannstifte520 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)120 mm
u - Montagebohrung (Breite)28 mm
v - Montagebohrung (Länge)34 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes320 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte100 mm
W - Lagerabstand10 mm
Gehäusegewicht100 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung3300 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben500 N-m
VerbindungsschraubenM24x150
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben440 N-m
AugenschraubenM20
Maximale Lasten 120°800 kN
Maximale Lasten 150°460 kN
Maximale Lasten 180°400 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°3960 kN
Bruchlasten P 55°4860 kN
Bruchlasten P 90°2340 kN
Bruchlasten P 120°1800 kN
Bruchlasten P 150°1580 kN
Bruchlasten P 180°1980 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Bezeichnung des GehäusesSNCD3138
Lager23138K
SpannhülseH3138
Festringe2 x FR320x10x10
Labyrinthdichtung TSTS-38
Taconite-Dichtung TATA-38
Enddeckel TETE-38