Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 220 mm |
| a - Gehäuselänge | 700 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 260 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 95 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 148 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 240 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 474 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 310 mm |
| l1 - Breite über TS | 315 mm |
| l2 - Breite über TA | 404 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 600 mm |
| m1 - Abstand der Spannstifte | 650 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 150 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 35 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 42 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 400 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 121 mm |
| W - Lagerabstand | 12 mm |
| Gehäusegewicht | 183 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 6200 cm³ |

| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M30 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1005 N-m |
| Verbindungsschrauben | M30x180 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 870 N-m |
| Augenschrauben | M24 |
| Maximale Lasten 120° | 1300 kN |
| Maximale Lasten 150° | 750 kN |
| Maximale Lasten 180° | 650 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 6100 kN |
| Bruchlasten P 55° | 7500 kN |
| Bruchlasten P 90° | 3600 kN |
| Bruchlasten P 120° | 2700 kN |
| Bruchlasten P 150° | 2500 kN |
| Bruchlasten P 180° | 3000 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3148 |
| Lager | 23148K |
| Spannhülse | H3148 |
| Festringe | 2 x FR400x10x10 |
| Labyrinthdichtung TS | TS-48 |
| Taconite-Dichtung TA | TA-48 |
| Enddeckel TE | TE-48 |