• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3164 + 23164K - SNR

SNCD3164 + 23164K

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser300 mm
a - Gehäuselänge880 mm
b - Breite des Gehäusefußes330 mm
c - Höhe des Gehäusefußes115 mm
g - Breite des Lagersitzes196 mm
h - Höhe der Lagermitte320 mm
h1 - Höhe des Gehäuses631 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses370 mm
l1 - Breite über TS380 mm
l2 - Breite über TA462 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)750 mm
m1 - Abstand der Spannstifte820 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)200 mm
u - Montagebohrung (Breite)42 mm
v - Montagebohrung (Länge)50 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes540 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte165 mm
W - Lagerabstand23 mm
Gehäusegewicht348 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung12600 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM36
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben1750 N-m
VerbindungsschraubenM30x240
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben870 N-m
AugenschraubenM30
Maximale Lasten 120°1300 kN
Maximale Lasten 150°750 kN
Maximale Lasten 180°650 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°9700 kN
Bruchlasten P 55°12600 kN
Bruchlasten P 90°6100 kN
Bruchlasten P 120°4500 kN
Bruchlasten P 150°3900 kN
Bruchlasten P 180°5000 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Bezeichnung des GehäusesSNCD3164
Lager23164K
SpannhülseH3164
Festringe2 x FR540x10x10
Labyrinthdichtung TSTS-64
Taconite-Dichtung TATA-64
Enddeckel TETE-64