Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31
SNCD3168R + 23168 - SNR
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
340 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser
360 mm
a - Gehäuselänge
950 mm
b - Breite des Gehäusefußes
360 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
120 mm
g - Breite des Lagersitzes
210 mm
h - Höhe der Lagermitte
340 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
675 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses
400 mm
l1 - Breite über TS
410 mm
l2 - Breite über TA
491 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
810 mm
m1 - Abstand der Spannstifte
880 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)
220 mm
u - Montagebohrung (Breite)
42 mm
v - Montagebohrung (Länge)
50 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
580 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte
184,5 mm
W - Lagerabstand
24 mm
Gehäusegewicht
418 kg
Werkstoff des Gehäuses
ductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung
17400 cm³
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M36
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben