Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3176R + 23176 - SNR

SNCD3176R + 23176

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser380 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser400 mm
a - Gehäuselänge1040 mm
b - Breite des Gehäusefußes360 mm
c - Höhe des Gehäusefußes120 mm
g - Breite des Lagersitzes214 mm
h - Höhe der Lagermitte360 mm
h1 - Höhe des Gehäuses715 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses400 mm
l1 - Breite über TS410 mm
l2 - Breite über TA491 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)870 mm
m1 - Abstand der Spannstifte960 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)220 mm
u - Montagebohrung (Breite)42 mm
v - Montagebohrung (Länge)50 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes620 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte191 mm
W - Lagerabstand30 mm
Gehäusegewicht467 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung19200 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM36
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben1750 N-m
VerbindungsschraubenM36x250
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben1520 N-m
AugenschraubenM36
Maximale Lasten 120°1800 kN
Maximale Lasten 150°1040 kN
Maximale Lasten 180°900 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°10900 kN
Bruchlasten P 55°14400 kN
Bruchlasten P 90°7000 kN
Bruchlasten P 120°5200 kN
Bruchlasten P 150°4500 kN
Bruchlasten P 180°5700 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Bezeichnung des GehäusesSNCD3176R
Lager23176
Festringe2 x FR620x10x15
Labyrinthdichtung TSTS-84
Taconite-Dichtung TATA-84
Enddeckel TETE-84