• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3180 + 23180K - SNR

SNCD3180 + 23180K

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser380 mm
a - Gehäuselänge1120 mm
b - Breite des Gehäusefußes390 mm
c - Höhe des Gehäusefußes125 mm
g - Breite des Lagersitzes220 mm
h - Höhe der Lagermitte380 mm
h1 - Höhe des Gehäuses775 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses430 mm
l1 - Breite über TS440 mm
l2 - Breite über TA521 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)950 mm
m1 - Abstand der Spannstifte1020 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)240 mm
u - Montagebohrung (Breite)48 mm
v - Montagebohrung (Länge)60 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes650 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte202,5 mm
W - Lagerabstand30 mm
Gehäusegewicht602 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung24500 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM42
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben2800 N-m
VerbindungsschraubenM36x250
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben1520 N-m
AugenschraubenM42
Maximale Lasten 120°1800 kN
Maximale Lasten 150°1040 kN
Maximale Lasten 180°900 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°12600 kN
Bruchlasten P 55°15600 kN
Bruchlasten P 90°7500 kN
Bruchlasten P 120°5500 kN
Bruchlasten P 150°4800 kN
Bruchlasten P 180°6300 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Bezeichnung des GehäusesSNCD3180
Lager23180K
SpannhülseH3180
Festringe2 x FR650x10x15
Labyrinthdichtung TSTS-80
Taconite-Dichtung TATA-80
Enddeckel TETE-80