Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 400 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 430 mm |
| a - Gehäuselänge | 1120 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 390 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 125 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 220 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 380 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 775 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 430 mm |
| l1 - Breite über TS | 440 mm |
| l2 - Breite über TA | 521 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 950 mm |
| m1 - Abstand der Spannstifte | 1020 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 240 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 48 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 60 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 650 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 202,5 mm |
| W - Lagerabstand | 30 mm |
| Gehäusegewicht | 585 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 24500 cm³ |

| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M42 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 2800 N-m |
| Verbindungsschrauben | M36x250 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 1520 N-m |
| Augenschrauben | M42 |
| Maximale Lasten 120° | 1800 kN |
| Maximale Lasten 150° | 1040 kN |
| Maximale Lasten 180° | 900 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 12600 kN |
| Bruchlasten P 55° | 15600 kN |
| Bruchlasten P 90° | 7500 kN |
| Bruchlasten P 120° | 5500 kN |
| Bruchlasten P 150° | 4800 kN |
| Bruchlasten P 180° | 6300 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3180R |
| Lager | 23180 |
| Festringe | 2 x FR650x10x15 |
| Labyrinthdichtung TS | TS-92 |
| Taconite-Dichtung TA | TA-92 |
| Enddeckel TE | TE-92 |