Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3184R + 23184 - SNR

SNCD3184R + 23184

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser420 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser450 mm
a - Gehäuselänge1170 mm
b - Breite des Gehäusefußes420 mm
c - Höhe des Gehäusefußes130 mm
g - Breite des Lagersitzes244 mm
h - Höhe der Lagermitte410 mm
h1 - Höhe des Gehäuses810 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses460 mm
l1 - Breite über TS470 mm
l2 - Breite über TA551 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)1000 mm
m1 - Abstand der Spannstifte1070 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)260 mm
u - Montagebohrung (Breite)48 mm
v - Montagebohrung (Länge)60 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes700 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte222,5 mm
W - Lagerabstand35 mm
Gehäusegewicht696 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung30900 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM42
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben2800 N-m
VerbindungsschraubenM42x280
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben2430 N-m
AugenschraubenM42
Maximale Lasten 120°2300 kN
Maximale Lasten 150°1330 kN
Maximale Lasten 180°1150 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°13600 kN
Bruchlasten P 55°17200 kN
Bruchlasten P 90°8200 kN
Bruchlasten P 120°6100 kN
Bruchlasten P 150°5400 kN
Bruchlasten P 180°6800 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Bezeichnung des GehäusesSNCD3184R
Lager23184
Festringe2 x FR700x10x15
Labyrinthdichtung TSTS-96
Taconite-Dichtung TATA-96
Enddeckel TETE-96