Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)
SNCD319 - SNR
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
SNCD522-619-
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
95 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser
110 mm
D1 - Befestigungsbohrung MH1
26 mm
D2 - Befestigungsbohrung MH2
18 mm
a - Gehäuselänge
410 mm
b - Breite des Gehäusefußes
120 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
45 mm
g - Breite des Lagersitzes
80 mm
h - Höhe der Lagermitte
125 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
242 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses
175 mm
l1 - Breite über TS
189 mm
l2 - Breite über TA
246 mm
l3 - Breite über V-Ring
206
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
350 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)
320 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)