Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 90 mm |
| D1 - Befestigungsbohrung MH1 | 26 mm |
| D2 - Befestigungsbohrung MH2 | 18 mm |
| a - Gehäuselänge | 380 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 110 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 40 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 70 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 112 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 215 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 160 mm |
| l1 - Breite über TS | 174 mm |
| l2 - Breite über TA | 231 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 187 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 320 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 300 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 66 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 348 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 78 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 180 mm |
| z - Abstand RDC/Lager | 4 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 900 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 8 mm |
| m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 250 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 520 DS |
| Dichtung LA | SC 520 LA |
| Dichtung FS | SC 520 FSS |
| Dichtung TA | SC 520 TA |
| Dichtung SV | SC 520 SV |
| Enddeckel EC | SC520-617EC |
| Option V-Ring | V90A |
| SCHRAUBEN | | Verbindungsschrauben | M24x100 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 500 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 360 kN |
| Maximale Lasten 150° | 210 kN |
| Maximale Lasten 180° | 180 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 1350 kN |
| Bruchlasten P 55° | 1134 kN |
| Bruchlasten P 90° | 675 kN |
| Bruchlasten P 120° | 504 kN |
| Bruchlasten P 150° | 450 kN |
| Bruchlasten P 180° | 576 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC520 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 1220K |
| Spannhülse | H 220 |
| Festring (x2) | FR180x18x6 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 2220K |
| Spannhülse | H 320 |
| Festring (x2) | FR180x12x5 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | | Lager | 22220K |
| Spannhülse | H 320 |
| Festring (x2) | FR180x12x5 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4 | | Lager | 23220K |
| Spannhülse | H 2320 |
| Festring (x2) | FR180x4,85x4,85 |