Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 110 mm |
| D1 - Befestigungsbohrung MH1 | 26 mm |
| D2 - Befestigungsbohrung MH2 | 18 mm |
| a - Gehäuselänge | 410 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 120 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 45 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 86 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 140 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 271 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 185 mm |
| l1 - Breite über TS | 199 mm |
| l2 - Breite über TA | 256 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 216 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 350 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 330 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 74 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 378 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 88 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 215 mm |
| z - Abstand RDC/Lager | 4 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 1400 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 8 mm |
| m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 282 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 524 DS |
| Dichtung LA | SC 524 LA |
| Dichtung FS | SC 524 FSS |
| Dichtung TA | SC 524 TA |
| Dichtung SV | SC 524 SV |
| Enddeckel EC | SC524-620EC |
| Option V-Ring | V110A |
| SCHRAUBEN | | Verbindungsschrauben | M24x130 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 500 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 360 kN |
| Maximale Lasten 150° | 210 kN |
| Maximale Lasten 180° | 180 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 1710 kN |
| Bruchlasten P 55° | 1440 kN |
| Bruchlasten P 90° | 855 kN |
| Bruchlasten P 120° | 639 kN |
| Bruchlasten P 150° | 576 kN |
| Bruchlasten P 180° | 756 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC524 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 22224K |
| Spannhülse | H 3124 |
| Festring (x2) | FR215x14x5 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 23224K |
| Spannhülse | H 2324 |
| Festring (x2) | FR215x5x6 |