Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 115 mm |
| D1 - Befestigungsbohrung MH1 | 28 mm |
| D2 - Befestigungsbohrung MH2 | 22 mm |
| a - Gehäuselänge | 445 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 130 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 50 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 90 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 150 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 290 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 190 mm |
| l1 - Breite über TS | 207 mm |
| l2 - Breite über TA | 269 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 221 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 380 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 370 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 80 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 414 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 92 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 230 mm |
| z - Abstand RDC/Lager | 4 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 1600 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 8 mm |
| m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 302 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 526 DS |
| Dichtung LA | SC 526 LA |
| Dichtung FS | SC 526 FSS |
| Dichtung TA | SC 526 TA |
| Dichtung SV | SC 526 SV |
| Enddeckel EC | SC226-526EC |
| Option V-Ring | V120A |
| SCHRAUBEN | | Verbindungsschrauben | M24x130 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 500 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 360 kN |
| Maximale Lasten 150° | 210 kN |
| Maximale Lasten 180° | 180 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 1908 kN |
| Bruchlasten P 55° | 1620 kN |
| Bruchlasten P 90° | 972 kN |
| Bruchlasten P 120° | 738 kN |
| Bruchlasten P 150° | 648 kN |
| Bruchlasten P 180° | 810 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC526 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 22226K |
| Spannhülse | H 3126 |
| Festring (x2) | FR230x13x6 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 23226K |
| Spannhülse | H 2326 |
| Festring (x2) | FR230x5x6 |