Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)
SNCD532 - SNR
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
SNC232-532-
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
140 mm
a - Gehäuselänge
550 mm
b - Breite des Gehäusefußes
160 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
60 mm
g - Breite des Lagersitzes
114 mm
h - Höhe der Lagermitte
170 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
344 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses
235 mm
l1 - Breite über TS
254 mm
l2 - Breite über TA
319 mm
l3 - Breite über V-Ring
266
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
470 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)
450 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)
100 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)
506 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)
116 mm
u - Montagebohrung (Breite)
35 mm
v - Montagebohrung (Länge)
42 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
290 mm
z - Abstand RDC/Lager
4 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung
3000 cm³
Durchmesser Passstifte
8 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten
372 mm
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DS
SC 532 DS
Dichtung LA
SC 532 LA
Dichtung FS
SC 532 FS
Dichtung TA
SC 532 TA
Dichtung SV
SC 532 SV
Enddeckel EC
SC232-532EC
Option V-Ring
V140A
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M30
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben