Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)
SNCD617 - SNR
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
SNCD520-617-
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
75 mm
D1 - Befestigungsbohrung MH1
26 mm
D2 - Befestigungsbohrung MH2
18 mm
a - Gehäuselänge
380 mm
b - Breite des Gehäusefußes
110 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
40 mm
g - Breite des Lagersitzes
70 mm
h - Höhe der Lagermitte
112 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
215 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses
160 mm
l1 - Breite über TS
174 mm
l2 - Breite über TA
231 mm
l3 - Breite über V-Ring
187
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
320 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)
300 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)