Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNCD620 - SNR

SNCD620

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNCD524-620-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser90 mm
D1 - Befestigungsbohrung MH126 mm
D2 - Befestigungsbohrung MH218 mm
a - Gehäuselänge410 mm
b - Breite des Gehäusefußes120 mm
c - Höhe des Gehäusefußes45 mm
g - Breite des Lagersitzes86 mm
h - Höhe der Lagermitte140 mm
h1 - Höhe des Gehäuses271 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses185 mm
l1 - Breite über TS199 mm
l2 - Breite über TA256 mm
l3 - Breite über V-Ring212
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)350 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)330 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)74 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)378 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)88 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes215 mm
z - Abstand RDC/Lager4 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung1400 cm³
Durchmesser Passstifte8 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten282 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 620 DS
Dichtung LASC 620 LA
Dichtung FSSC 620 FSS
Dichtung TASC 620 TA
Dichtung SVSC 620 SV
Enddeckel ECSC524-620EC
Option V-RingV90A
SCHRAUBEN
VerbindungsschraubenM24x130
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben500 N-m
Maximale Lasten 120°360 kN
Maximale Lasten 150°210 kN
Maximale Lasten 180°180 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°1710 kN
Bruchlasten P 55°1440 kN
Bruchlasten P 90°855 kN
Bruchlasten P 120°639 kN
Bruchlasten P 150°576 kN
Bruchlasten P 180°756 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC620
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1320K
SpannhülseH 320
Festring (x2)FR215x19,5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2320K
SpannhülseH 2320
Festring (x2)FR215x6,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager21320K
SpannhülseH 320
Festring (x2)FR215x19,5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager22320K
SpannhülseH 2320
Festring (x2)FR215x6,5x5