Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE219CAL - SNR

SNOE219CAL

Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser95 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser100 mm
d3 - Gewinde auf der WelleM95x2
a - Gehäuselänge490 mm
b - Breite des Gehäusefußes160 mm
c - Höhe des Gehäusefußes50 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte67 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte42 mm
h - Höhe der Lagermitte150 mm
h1 - Höhe des Gehäuses270 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses170 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel250 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)12 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)400 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)80 mm
u - Montagebohrung (Breite)30 mm
v - Montagebohrung (Länge)45 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter1 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes170 mm
Ölstand55-70 mm
Ölmenge1600 cm³
Masse55 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22219
MutterKM 19
SicherungsblechMB 19
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)9x7,5x389
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben440 N-m
VerbindungsschraubenM16
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben130 N-m
AugenschraubenM12