Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE222CBF - SNR

SNOE222CBF

Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser110 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser116 mm
d2 - Kleiner Wellendurchmesser107 mm
d3 - Gewinde auf der WelleM110x2
a - Gehäuselänge510 mm
b - Breite des Gehäusefußes165 mm
c - Höhe des Gehäusefußes50 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte70 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte49 mm
h - Höhe der Lagermitte165 mm
h1 - Höhe des Gehäuses300 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses175 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel260 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)0 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)420 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)80 mm
u - Montagebohrung (Breite)28 mm
v - Montagebohrung (Länge)45 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter1,6 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes200 mm
Ölstand50-70 mm
Ölmenge2100 cm³
Masse72 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22222
MutterKM 22
SicherungsblechMB 22
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)9x7,5x451
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben440 N-m
VerbindungsschraubenM20
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben260 N-m
AugenschraubenM16