Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE224CAL - SNR

SNOE224CAL

Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser120 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser126 mm
d3 - Gewinde auf der WelleM120x2
a - Gehäuselänge550 mm
b - Breite des Gehäusefußes165 mm
c - Höhe des Gehäusefußes55 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte72 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte52 mm
h - Höhe der Lagermitte175 mm
h1 - Höhe des Gehäuses320 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses175 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel258 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)13 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)440 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)80 mm
u - Montagebohrung (Breite)36 mm
v - Montagebohrung (Länge)50 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter1,6 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes215 mm
Ölstand50-70 mm
Ölmenge2300 cm³
Masse77 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22224
MutterKM 24
SicherungsblechMB 24
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)9x7,5x490
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM30
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben870 N-m
VerbindungsschraubenM20
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben260 N-m
AugenschraubenM16