Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE226CAL - SNR

SNOE226CAL

Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser130 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser136 mm
d3 - Gewinde auf der WelleM130x2
a - Gehäuselänge570 mm
b - Breite des Gehäusefußes175 mm
c - Höhe des Gehäusefußes65 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte77 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte56 mm
h - Höhe der Lagermitte190 mm
h1 - Höhe des Gehäuses345 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses180 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel269 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)13 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)460 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)90 mm
u - Montagebohrung (Breite)36 mm
v - Montagebohrung (Länge)50 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter1,6 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes230 mm
Ölstand55-75 mm
Ölmenge2300 cm³
Masse87 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22226
MutterKM 26
SicherungsblechMB 26
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)9x7,5x529
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM30
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben870 N-m
VerbindungsschraubenM20
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben260 N-m
AugenschraubenM16