Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE228DCBL - SNR

SNOE228DCBL

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser140 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser150 mm
d2 - Kleiner Wellendurchmesser137 mm
d3 - Gewinde auf der WelleM140x2
a - Gehäuselänge570 mm
b - Breite des Gehäusefußes175 mm
c - Höhe des Gehäusefußes65 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte73 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte58 mm
h - Höhe der Lagermitte190 mm
h1 - Höhe des Gehäuses355 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses180 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel269 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)15 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)460 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)100 mm
u - Montagebohrung (Breite)36 mm
v - Montagebohrung (Länge)50 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter2,5 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes250 mm
Ölstand55-70 mm
Ölmenge3700 cm³
Masse113 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22228
MutterKM 28
SicherungsblechMB 28
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)9x7,5x584
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM30
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben870 N-m
VerbindungsschraubenM20
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben260 N-m
AugenschraubenM16