Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung
Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 150 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 156 mm |
| d3 - Gewinde auf der Welle | M150x2 |
| a - Gehäuselänge | 660 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 190 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 70 mm |
| g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte | 82 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 64 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 220 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 400 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 200 mm |
| l1 - Gehäusebreite über Deckel | 283 mm |
| l2 - Loslager Verschiebeweg (x2) | 14 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 530 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 100 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 42 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 60 mm |
| r - Maximaler Radius der Wellenschulter | 1,6 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 270 mm |
| Ölstand | 65-90 mm |
| Ölmenge | 4200 cm³ |
| Masse | 120 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |

| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Lager | 22230 |
| Mutter | KM 30 |
| Sicherungsblech | MB 30 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | | Filzstreifen (optional) | 9x7,5x607 |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M36 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1520 N-m |
| Verbindungsschrauben | M24 |
| empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 440 N-m |
| Augenschrauben | M20 |