Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE234-2DCBL - SNR

SNOE234-2DCBL

Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser170 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser176 mm
d2 - Kleiner Wellendurchmesser165 mm
d3 - Gewinde auf der WelleM170x3
a - Gehäuselänge710 mm
b - Breite des Gehäusefußes200 mm
c - Höhe des Gehäusefußes85 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte90 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte73 mm
h - Höhe der Lagermitte260 mm
h1 - Höhe des Gehäuses460 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses210 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel312 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)15 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)580 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)110 mm
u - Montagebohrung (Breite)42 mm
v - Montagebohrung (Länge)60 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter1,6 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes310 mm
Ölstand90-105 mm
Ölmenge5200 cm³
Masse177 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22234
MutterKM 34
SicherungsblechMB 34
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)9x7,5x685
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM36
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben1520 N-m
VerbindungsschraubenM24
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben440 N-m
AugenschraubenM20