Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE236-2DCAF - SNR

SNOE236-2DCAF

Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser180 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser190 mm
d3 - Gewinde auf der WelleM180x3
a - Gehäuselänge710 mm
b - Breite des Gehäusefußes200 mm
c - Höhe des Gehäusefußes85 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte90 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte75 mm
h - Höhe der Lagermitte260 mm
h1 - Höhe des Gehäuses465 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses210 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel310 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)0 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)580 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)110 mm
u - Montagebohrung (Breite)42 mm
v - Montagebohrung (Länge)60 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter2,5 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes320 mm
Ölstand75-110 mm
Ölmenge5200 cm³
Masse180 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22236
MutterKM 36
SicherungsblechMB 36
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)9x7,5x740
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM36
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben1520 N-m
VerbindungsschraubenM24
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben440 N-m
AugenschraubenM20