Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung
Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 190 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 196 mm |
| d3 - Gewinde auf der Welle | M190x3 |
| a - Gehäuselänge | 820 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 240 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 90 mm |
| g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte | 95 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 81 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 270 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 485 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 250 mm |
| l1 - Gehäusebreite über Deckel | 359 mm |
| l2 - Loslager Verschiebeweg (x2) | 15 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 670 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 130 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 48 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 70 mm |
| r - Maximaler Radius der Wellenschulter | 1,6 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 340 mm |
| Ölstand | 70-100 mm |
| Ölmenge | 6500 cm³ |
| Masse | 256 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |

| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Lager | 22238 |
| Mutter | KM 38 |
| Sicherungsblech | MB 38 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | | Filzstreifen (optional) | 9x7,5x763 |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M42 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 2040 N-m |
| Verbindungsschrauben | M30 |
| empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 870 N-m |
| Augenschrauben | M20 |