Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE238-2DCBL - SNR

SNOE238-2DCBL

Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser190 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser196 mm
d2 - Kleiner Wellendurchmesser185 mm
d3 - Gewinde auf der WelleM190x3
a - Gehäuselänge820 mm
b - Breite des Gehäusefußes240 mm
c - Höhe des Gehäusefußes90 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte95 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte81 mm
h - Höhe der Lagermitte270 mm
h1 - Höhe des Gehäuses485 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses250 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel359 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)15 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)670 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)130 mm
u - Montagebohrung (Breite)48 mm
v - Montagebohrung (Länge)70 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter1,6 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes340 mm
Ölstand70-100 mm
Ölmenge6500 cm³
Masse256 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22238
MutterKM 38
SicherungsblechMB 38
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)9x7,5x763
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM42
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben2040 N-m
VerbindungsschraubenM30
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben870 N-m
AugenschraubenM20