Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE244-2DCAL - SNR

SNOE244-2DCAL

Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser220 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser230 mm
d3 - Gewinde auf der WelleTR220x4
a - Gehäuselänge880 mm
b - Breite des Gehäusefußes240 mm
c - Höhe des Gehäusefußes105 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte108 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte92 mm
h - Höhe der Lagermitte310 mm
h1 - Höhe des Gehäuses565 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses280 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel387 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)16 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)720 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)130 mm
u - Montagebohrung (Breite)48 mm
v - Montagebohrung (Länge)70 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter2,5 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes400 mm
Ölstand80-110 mm
Ölmenge8200 cm³
Masse332 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22244
MutterHM 44 T
SicherungsblechMB 44
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)11x14x895
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM42
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben2040 N-m
VerbindungsschraubenM36
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben1520 N-m
AugenschraubenM24