Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung
Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 220 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 230 mm |
| d2 - Kleiner Wellendurchmesser | 212 mm |
| d3 - Gewinde auf der Welle | TR220x4 |
| a - Gehäuselänge | 880 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 240 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 105 mm |
| g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte | 108 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 92 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 310 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 565 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 280 mm |
| l1 - Gehäusebreite über Deckel | 387 mm |
| l2 - Loslager Verschiebeweg (x2) | 16 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 720 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 130 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 48 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 70 mm |
| r - Maximaler Radius der Wellenschulter | 2,5 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 400 mm |
| Ölstand | 80-110 mm |
| Ölmenge | 8200 cm³ |
| Masse | 332 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |

| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Lager | 22244 |
| Mutter | HM 44 T |
| Sicherungsblech | MB 44 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | | Filzstreifen (optional) | 11x14x895 |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M42 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 2040 N-m |
| Verbindungsschrauben | M36 |
| empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 1520 N-m |
| Augenschrauben | M24 |