Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE314AF - SNR

SNOE314AF

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser70 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser75 mm
d2 - Kleiner Wellendurchmesser67 mm
d3 - Gewinde auf der WelleM70x2
a - Gehäuselänge410 mm
b - Breite des Gehäusefußes150 mm
c - Höhe des Gehäusefußes48 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte62 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte41 mm
h - Höhe der Lagermitte135 mm
h1 - Höhe des Gehäuses240 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses160 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel225 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)0 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)340 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)80 mm
u - Montagebohrung (Breite)25 mm
v - Montagebohrung (Länge)35 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter1 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes150 mm
Ölstand50-65 mm
Ölmenge1400 cm³
Masse45 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22314
MutterKM 14
SicherungsblechMB 14
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)9x7,5x350
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM20
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben260 N-m
VerbindungsschraubenM16
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben130 N-m
AugenschraubenM12