• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

SSN000LL/LP09 - NTN

SSN000LL/LP09

SENTINEL Baureihe: Rillenkugellager aus rostfreiem Stahl, mit gepresstem Edelstahlkäfig, verzinkte, verstärkte Dichtungen auf beiden Seiten, SOLID GREASE "Spot Pack"-Feststoffschmierung für Lebensmittelanwendungen geeignet.

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser26 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,02 kg
RingmaterialAcier Inoxydable
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3,5 kN
C0 - Statische Tragzahl1,96 kN
f0 - Koeffizient12.4
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-10 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR13 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR22,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image