• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

SSN006LL/LP09 - NTN

SSN006LL/LP09

SENTINEL Baureihe: Rillenkugellager aus rostfreiem Stahl, mit gepresstem Edelstahlkäfig, verzinkte, verstärkte Dichtungen auf beiden Seiten, SOLID GREASE "Spot Pack"-Feststoffschmierung für Lebensmittelanwendungen geeignet.

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,12 kg
RingmaterialAcier Inoxydable
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,2 kN
C0 - Statische Tragzahl8,25 kN
f0 - Koeffizient14.7
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-10 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR49 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image