Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR B - Breite des Innenrings 31 mm C - Breite des Außenrings 17 mm C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone 3,7 mm d - Wellendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser des AR 47 mm G - Größe Gewindestift M6x1 m - Abstand zur Stellschraube 5 mm r - Radius Innenring 0.5 S - Abstand Stirnseite/Lagermitte 12,7 mm f0 - Faktor 13.2 SW - Größe Schraubenschlüssel 3 mm
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 12,8 kN C0 - Statische Tragzahl 6,6 kN Betriebstemperatur min -20 °C Betriebstemperatur max 100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN Masse 0,19 kg Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift 3,9 N-m
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,063 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,937 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,037 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,018 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,383 Hz