Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR B - Breite des Innenrings 34,1 mm C - Breite des Außenrings 17 mm C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone 3,9 mm d - Wellendurchmesser 22,225 mm D - Außendurchmesser des AR 52 mm G - Größe Gewindestift 1/4-28UNF m - Abstand zur Stellschraube 5 mm r - Radius Innenring 0.5 S - Abstand Stirnseite/Lagermitte 14,3 mm f0 - Faktor 14 SW - Größe Schraubenschlüssel 3,175 mm
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 14 kN C0 - Statische Tragzahl 7,8 kN Betriebstemperatur min -20 °C Betriebstemperatur max 100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN Masse 0,22 kg Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift 3,9 N-m
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,582 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,418 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,697 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,348 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,398 Hz