Lagereinsätze

SUC206-19LSA - SNR

SUC206-19LSA

SENTINEL Baureihe (zöllige Abmessungen): Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Wellenbefestigung mit Gewindestiften, Verdrehsicherung, Dichtung mit Schleuderscheibe, "Full Pack"-Feststoffschmierung LUBSOLID für Lebensmittelanwendungen geeignet.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings38,1 mm
C - Breite des Außenrings19 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone5 mm
d - Wellendurchmesser30,163 mm
D - Außendurchmesser des AR62 mm
G - Größe Gewindestift1/4-28UNF
m - Abstand zur Stellschraube5 mm
r - Radius Innenring0.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
f0 - Faktor13.7
SW - Größe Schraubenschlüssel3,175 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,4 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-10 °C
Betriebstemperatur max80 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,31 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,568 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,432 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,622 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,396 Hz