SENTINEL Baureihe (zöllige Abmessungen): Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Wellenbefestigung mit Gewindestiften, Verdrehsicherung, Dichtung mit Schleuderscheibe, "Full Pack"-Feststoffschmierung LUBSOLID für Lebensmittelanwendungen geeignet.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
| C - Breite des Außenrings | 20 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 5,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 72 mm |
| G - Größe Gewindestift | 5/16-24UNF |
| m - Abstand zur Stellschraube | 6,5 mm |
| r - Radius Innenring | 1.5 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,5 mm |
| f0 - Faktor | 13.7 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 3,969 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 25,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,3 kN |
| Betriebstemperatur min | -10 °C |
| Betriebstemperatur max | 80 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,53 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 1,8 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,565 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,435 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,607 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,304 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,396 Hz |