Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR B - Breite des Innenrings 42,9 mm C - Breite des Außenrings 20 mm C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone 5,7 mm d - Wellendurchmesser 33,338 mm D - Außendurchmesser des AR 72 mm G - Größe Gewindestift 5/16-24UNF m - Abstand zur Stellschraube 6,5 mm r - Radius Innenring 1 S - Abstand Stirnseite/Lagermitte 17,5 mm f0 - Faktor 13.7 SW - Größe Schraubenschlüssel 3,969 mm
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 25,6 kN C0 - Statische Tragzahl 15,3 kN Betriebstemperatur min -20 °C Betriebstemperatur max 100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN Masse 0,49 kg Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift 8,3 N-m
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,565 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,435 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,607 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,303 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,396 Hz