Lagereinsätze

SUC210 - SNR

SUC210

Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings51,6 mm
C - Breite des Außenrings24 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,5 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser des AR90 mm
G - Größe GewindestiftM10x1,25
m - Abstand zur Stellschraube10 mm
r - Radius Innenring1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
f0 - Faktor14.4
SW - Größe Schraubenschlüssel5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35 kN
C0 - Statische Tragzahl23,1 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,75 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift18,7 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,093 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,907 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,33 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,409 Hz