Lagereinsätze

SUC212-39 - SNR

SUC212-39

Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings65,1 mm
C - Breite des Außenrings27 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone7,6 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
D - Außendurchmesser des AR110 mm
G - Größe Gewindestift3/8-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube10 mm
r - Radius Innenring1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
f0 - Faktor14.2
SW - Größe Schraubenschlüssel4,763 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,4 kN
C0 - Statische Tragzahl35,9 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,32 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift18,7 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,066 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,934 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,168 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,407 Hz