Lagereinsätze

SUC212 - SNR

SUC212

Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings65,1 mm
C - Breite des Außenrings27 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone7,6 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser des AR110 mm
G - Größe GewindestiftM10x1,25
m - Abstand zur Stellschraube10 mm
r - Radius Innenring1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
f0 - Faktor14.2
SW - Größe Schraubenschlüssel5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,4 kN
C0 - Statische Tragzahl35,9 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,42 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift18,7 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,066 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,934 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,168 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,407 Hz