Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
SENTINEL Baureihe: Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Wellenbefestigung mit Gewindestiften, Verdrehsicherung, Dichtung mit Schleuderscheibe, "Full Pack"-Feststoffschmierung LUBSOLID für Lebensmittelanwendungen geeignet.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR B - Breite des Innenrings 65,1 mm C - Breite des Außenrings 27 mm C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone 7,6 mm d - Wellendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser des AR 110 mm G - Größe Gewindestift M10x1.25 m - Abstand zur Stellschraube 10 mm r - Radius Innenring 1 S - Abstand Stirnseite/Lagermitte 25,4 mm f0 - Faktor 14.2 SW - Größe Schraubenschlüssel 5 mm
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 52,4 kN C0 - Statische Tragzahl 35,9 kN Betriebstemperatur min -10 °C Betriebstemperatur max 80 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN Masse 1,453 kg Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift 18,7 N-m
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,066 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,934 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,168 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,584 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,407 Hz