Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 25,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 7,9 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 33,3 mm |
| B - Breite des Innenrings | 31 mm |
| d - Wellendurchmesser | 19,05 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 15 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 106,4 mm |
| H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 76,2 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 38,1 mm |
| J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte | 42,9 mm |
| J4 - Abstand Montagebohrung | 22,4 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 60,5 mm |
| L2 - Breite des Gehäuseflansches | 60,2 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 10 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,6 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,51 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,9 N-m |