Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 30,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 9,7 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 40,2 mm |
| B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 70 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 18 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 135 mm |
| H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 95,3 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 47,8 mm |
| J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte | 52,3 mm |
| J4 - Abstand Montagebohrung | 31,8 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 79,5 mm |
| L2 - Breite des Gehäuseflansches | 70 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 10 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 47,4 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 19,4 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,914 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,9 N-m |