SENTINEL Baureihe: 3-Loch Flanschlagereinheit mit Gehäuse und Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Feststoffschmierung LUBSOLID, Wellenbefestigung mit Gewindestiften.
Das Gehäuse ist für die Montage von Schutzkappen vorbereitet. Schutzkappen können optional bestellt werden.
Die Gewindebohrung für das Schmiermittel ist mit einer Schraube aus rostfreiem Stahl verschlossen (nicht in der Zeichnung dargestellt).
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SUC206FG1
- SFB206N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 30,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 9,7 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 40,2 mm |
| B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 30 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 18 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 135 mm |
| H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 95,3 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 47,8 mm |
| J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte | 52,3 mm |
| J4 - Abstand Montagebohrung | 31,8 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 79,5 mm |
| L2 - Breite des Gehäuseflansches | 70 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 10 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,4 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -10 °C |
| Betriebstemperatur max | 80 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,88 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,9 N-m |