SENTINEL Baureihe: 3-Loch Flanschlagereinheit mit Gehäuse aus Thermoplastik, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Feststoffschmierung LUBSOLID, Wellenbefestigung mit Gewindestiften.
Das Gehäuse ist für die Montage von Schutzkappen vorbereitet. Schutzkappen können optional bestellt werden.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 26,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 11,4 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 33,7 mm |
| B - Breite des Innenrings | 31 mm |
| d - Wellendurchmesser | 20 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 15,4 mm |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 108 mm |
| H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 76,2 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 38,1 mm |
| J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte | 42,9 mm |
| J4 - Abstand Montagebohrung | 22,2 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 63,5 mm |
| L2 - Breite des Gehäuseflansches | 62 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 10,7 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,6 kN |
| Betriebstemperatur min | -10 °C |
| Betriebstemperatur max | 80 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,25 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,9 N-m |