SUCP204 - SNR

SUCP204

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
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
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite21 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes15 mm
H2 - Höhe des Gehäuses65 mm
J - Abstand der Montagebohrungen95 mm
L - Gehäuselänge126 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13 mm
N1 - Länge Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,6 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,85 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m