Gehäuselagereinheiten

SUCP209N - SNR

SUCP209N

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite28 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie54 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses109 mm
J - Abstand der Montagebohrungen146 mm
L - Gehäuselänge190 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32,7 kN
C0 - Statische Tragzahl20,4 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,67 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m