SUCPA207-22CO - SNR

SUCPA207-22CO

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes19 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie47,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12 mm
H2 - Höhe des Gehäuses95 mm
J - Abstand der Montagebohrungen82,6 mm
L - Gehäuselänge108 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen58,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,6 kN
C0 - Statische Tragzahl15,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,774 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m